HUBBELL CANADA
Entrée à bride mâle à lame droite de qualité industrielle 15A, HBL5278C
Image of HBL5278C Entrée à bride mâle à lame droite de qualité industrielle 15A, HBL5278C

Entrée à bride mâle à lame droite de qualité industrielle 15A, HBL5278C

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL5278C

Entrée à bride mâle à lame droite de qualité industrielle 15A, 125V, Mise à la terre 2 pôles 3 fils, 5- 15P, Blanc, Paquet individuel.

  • Construction en thermoplastique résistante aux abus
  • Câblage arrière des terminaisons pour une installation facile
  • Vis à bornes multiples #8-32
  • Vis de montage incluses

Général

Application

À usage intensif intensif industriel

Catalog Number

HBL5278C

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Corps isolé

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Plage du cordon

0.230"-0.360" (5.8-18.3)

Puissance max. (hp)

0.5

Série

Insulgrip®

Spécifications

  • Assembly Screws - Steel - nickel plated
  • Blades - Brass
  • Housing - Nylon
  • Mounting Screws - Nickel plated brass
  • Terminal Clamp - Cold rolled steel – nickel plated
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate
  • Terminal Screws - #8-32 Brass, Multiple Drive

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Standard

Type

entrée à bride

Type d'article

Standard Single

UPC

783585173504

Dimensions

Dimensions

1.71 po x 1.69 po x 1.71 po

Hauteur

1.71 in

Largeur

1.69 in

Longueur

1.71 in

Poids

0.1 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Plage de conducteurs

#18 AWG to #10 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15P

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA, C22.2, No. 42
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed, File E2186

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

0.5

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4500

Quantité dans l'emballage

10