Application
Marine Wiring Devices
Catalog Number
PH6595
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
No
Isolation
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Spécifications
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact
Type d'article
UPC
783585201818
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Résistance diélectrique
Withstands 3000V Minimum in
Tension nominale
Telephone kV
Indicateur EU RoHs
No
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact
Nombre d'unités sur la palette
910
Quantité dans l'emballage
10