HUBBELL CANADA
Enveloppe de sécurité étanche Twist-Lock®, prise, 30A triphasé en étoile 347/600V, L23-30R, HBL2830SW
Image of HBL2830SW Enveloppe de sécurité étanche Twist-Lock®, prise, 30A triphasé en étoile 347/600V, L23-30R, HBL2830SW

Enveloppe de sécurité étanche Twist-Lock®, prise, 30A triphasé en étoile 347/600V, L23-30R, HBL2830SW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2830SW

Twist-Lock® Watertight Safety-Shroud®, prise de courant, 30A 3-phasé Wye 347/600V CA, 4-pôles 5-fils avec terre, NEMA L23-30R, borne à vis, boîtier et bride en PBT.

  • Joint environnemental UL type 4X en cours d'utilisation et lorsqu'il est fermé
  • Logement thermoplastique à usage intensif
  • Les flèches d'alignement avec les symboles de verrouillage et de déverrouillage fournissent une indication visuelle que les dispositifs sont correctement connectés
  • Numéro de catalogue

Shrouded Watertight Construction

Général

Application

Heavy Duty Industrial Shrouded Watertight

Catalog Number

HBL2830SW

Conditions environnementales

Watertight

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Valox™

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - V2 or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Enclosure Rating-enclosure ratings of Types 4, 4X, and/or 12
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG solid or stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Puissance max. (hp)

7.5

Spécifications

  • Body Contact Carrier - Natural (white) nylon
  • Contacts - Brass
  • Drive Screws - Steel, zinc plated
  • Housing / Cover - Gray RPT
  • Lift-Cover Spring & Pin - Stainless Steel
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Receptacle

Type d'article

30A Watertight Safety-Shroud® Receptacle

UPC

783585128917

Dimensions

Dimensions

3.75 po x 3.75 po x 2.9 po

Hauteur

2.9 in

Largeur

3.75 in

Longueur

3.75 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back Wired Screw Terminals

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

3-Phase Y 347/600 VAC

Phase

3 Phase WYE

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

3 Phase WYE 347/600 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

5-Wire

Nombre de pôles

4-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L23-30R

Conditions environnementales

Watertight

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed, CSA Certified To Type 4, 4X And Type 12

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - V2 or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Enclosure Rating-enclosure ratings of Types 4, 4X, and/or 12
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG solid or stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Puissance max. (hp)

7.5

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Quantité dans l'emballage

5