HUBBELL CANADA
¾" EY Raccord à joint vertical en aluminium, femelle/femelle, EY-75
Image of EY-75 ¾" EY Raccord à joint vertical en aluminium, femelle/femelle, EY-75

¾" EY Raccord à joint vertical en aluminium, femelle/femelle, EY-75

Marque: Killark

No de catalogue: EY-75

¾" EY Raccord d'étanchéité vertical Aluminium, femelle/femelle.

  • Grande ouverture pour faciliter l'emballage du barrage de fibres et le versement du composé.
  • Des bagues isolées dans les moyeux de conduit protègent l'isolation du conducteur contre les dommages.
  • Des moyeux taraudés NPT assurent la continuité de la terre.
  • La conception permet un rayon de braquage minimum.
  • Remplissage de 25 conducteurs.

Aluminium sans cuivre (moins de 4/10 de 1%). Revêtement en poudre appliqué par voie électrostatique.

Général

Application

Classe I, divisions 1 et 2 : Dans les emplacements dangereux de classe I, les joints ont pour but de réduire au minimum le passage des gaz et des vapeurs et d'empêcher le passage des flammes d'une installation électrique à une autre par l'intermédiaire du système de conduits. Les joints doivent

Catalog Number

EY-75

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

EY Series

Type

Raccord d'étanchéité

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936090269

Dimensions

Dimensions

5 po x 10 po x 0.1 po

Hauteur

0.1 in

Largeur

10 in

Longueur

5 in

Poids brut de l'emballage

0.38

Taille du moyeu

3/4"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

10