HUBBELL CANADA
Image of OCSCA1X4P2 FBR, SPLTR, CASS, 1LGX, PLC, 1X4, SCA, 0,2DB, OCSCA1X4P2

FBR, SPLTR, CASS, 1LGX, PLC, 1X4, SCA, 0,2DB, OCSCA1X4P2

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: OCSCA1X4P2

Fiber Splittler 1 x 4 LGX 1x Format, SC/APC with Green ports, 0.2 dB loss.

Perte de 0,2 dB.

Général

Application

Passive Optical

Catalog Number

OCSCA1X4P2

Taille

LGX x 1

Type

Optical Splitter

Type d'adaptateur

SC/APC

UPC

662620670478

Dimensions

Taille

LGX x 1

Lié au conducteur

Nombre de fibres

4

Type de fibre

OS2, APC, SM

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

TIA

Liée à l'opération

Type d'adaptateur

SC/APC

Logistique

Quantité dans l'emballage

5