HUBBELL CANADA
Image of OCSCA1X16P3 FBR, SPLTR, CASS, 2LGX, PLC, 1X16, SCA, 0,3DB, OCSCA1X16P3

FBR, SPLTR, CASS, 2LGX, PLC, 1X16, SCA, 0,3DB, OCSCA1X16P3

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: OCSCA1X16P3

Fiber Splittler 1 x 16 LGX 2x Format, SC/APC with Green ports, 0.3 dB loss.

Perte de 0,3 dB.

Général

Application

Passive Optical

Catalog Number

OCSCA1X16P3

Taille

LGX x 2

Type

Optical Splitter

Type d'adaptateur

SC/APC

UPC

662620670492

Dimensions

Taille

LGX x 2

Lié au conducteur

Nombre de fibres

16

Type de fibre

OS2, APC, SM

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

TIA

Liée à l'opération

Type d'adaptateur

SC/APC

Logistique

Quantité dans l'emballage

5