HUBBELL CANADA
½"Fer, boîtier de dispositif d'alimentation à faible profondeur, FSC-1M
Image of FSC-1M ½"Fer, boîtier de dispositif d'alimentation à faible profondeur, FSC-1M

½"Fer, boîtier de dispositif d'alimentation à faible profondeur, FSC-1M

Marque: Killark

No de catalogue: FSC-1M

½"Fer, boîtier de dispositif d'alimentation à faible profondeur.

  • Tapered threads (NPT with integral bushings)
  • Internal grounding screw
  • Mounting feet are provided as standard
  • Suitable for use in wet locations when used with gasket covers
  • Cast iron is suitable for concrete use

Filetages coniques (NPT avec bagues intégrées). Vis de mise à la terre interne. Pieds de montage disponibles en option. Style simple. Convient pour une utilisation dans des endroits humides lorsqu'il est utilisé avec des couvercles de joints. La fonte convient à une utilisation en béton. À utiliser avec une anse de style FS

Général

Application

Accommodates wiring devices and provides opening to splice, tap, or pull conductors. Provide access to conductors for maintenance and future system changes.

Catalog Number

FSC-1M

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Iron

Motif du moyeu

Feed-Thru

Nombre de prises de sortie

1

Série

F Series

Type

Device Box

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936048796

Dimensions

Dimensions

7.75 po x 3.5 po x 3.5 po

Hauteur

3.5 in

Largeur

3.5 in

Longueur

7.75 in

Poids brut de l'emballage

2.1

Taille du moyeu

1/2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11852

Numéro de dossier « UL »

E3397

Configuration

Motif du moyeu

Feed-Thru

Nombre de prises de sortie

1