HUBBELL CANADA
Fibre optique, connecteur, épissure par fusion, LC, OM3, pré-poli, 900, paquet de 6, FCLCF900M50G6PK
Image of FCLCF900M50G6PK Fibre optique, connecteur, épissure par fusion, LC, OM3, pré-poli, 900, paquet de 6, FCLCF900M50G6PK
Discontinué

Fibre optique, connecteur, épissure par fusion, LC, OM3, pré-poli, 900, paquet de 6, FCLCF900M50G6PK

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FCLCF900M50G6PK

Fiber Optic, Connector, Fusion Splice,LC, OM3, Pre-Polished, 900, Pack of 6.

  • Pack of 6 connectors
  • Each in a protective capsule with cleave protector, extended dust cap, 900µm boot and splice sleeve
  • Compatible with fusion splicers having a removable fiber holder
  • Metal holder fixture required (sold separately)
  • See application table below
  • Hubbell fusion splice heat shrink oven, Catalog Number FCSPLHSOVEN is also required for termination

Général

Application

Interconnect

Catalog Number

FCLCF900M50G6PK

Couleur

Aqua

Marque des goujons

OptiChannel

Performance

  • Optical - Insertion loss - 0.5dB (0.35dB typical), 0.75dB max
  • Optical - Mating durability - 500 cycles <
  • 0.1dB change
  • Optical - Multimode return loss - 35dB Typ, 22dB minimum
  • Optical - Singlemode return loss - 55dB Typ, 40dB minimum
  • Environmental - Operating temperature - 0 ºC to +70 ºC

Type

Fusion Splice-On

Type d'adaptateur

LC

UPC

662620315317

Caractéristiques électriques

Connectivité

Fiber Optic Connector

Lié au conducteur

Type de fibre

OM3, MM

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • Telcordia GR-326-CORE
  • TIA-568-C.3
  • TIA-604-FOCIS

Liée à l'opération

Performance

  • Optical - Insertion loss - 0.5dB (0.35dB typical), 0.75dB max
  • Optical - Mating durability - 500 cycles <
  • 0.1dB change
  • Optical - Multimode return loss - 35dB Typ, 22dB minimum
  • Optical - Singlemode return loss - 55dB Typ, 40dB minimum
  • Environmental - Operating temperature - 0 ºC to +70 ºC

Type d'adaptateur

LC

Logistique

Quantité dans l'emballage

25