HUBBELL CANADA
Fibre optique, cordon de brassage, classé Plenum, fibre OM4, double, LC-LC, longueur 5 mètres, DFPCLCLCF5MM
Image of DFPCLCLCF5MM Fibre optique, cordon de brassage, classé Plenum, fibre OM4, double, LC-LC, longueur 5 mètres, DFPCLCLCF5MM
Discontinué

Fibre optique, cordon de brassage, classé Plenum, fibre OM4, double, LC-LC, longueur 5 mètres, DFPCLCLCF5MM

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: DFPCLCLCF5MM

Fibre optique, cordon de brassage, classé Plenum, fibre OM4, double, LC-LC, longueur 5 mètres.

Plenum Rated

Général

Application

LC-LC

Catalog Number

DFPCLCLCF5MM

Couleur

Aqua

Isolation

Marque des goujons

Fiber Optic Products

Taille

OM4

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Type

OptiChannel Fiber Patch Cords

UPC

662620312729

Dimensions

Longueur (mètres)

5 m

Taille

OM4

Lié au conducteur

Mode

OM4, MM

Type de fibre

Plenum

Type de fils

Multimode

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

TIA-568-C.3

Liée à l'opération

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Logistique

Quantité dans l'emballage

50