HUBBELL CANADA
Fibre optique, cordon de brassage, monomode, prise double, LC-ST, longueur 3 mètres, DFPCLCSTS3SM
Image of DFPCLCSTS3SM Fibre optique, cordon de brassage, monomode, prise double, LC-ST, longueur 3 mètres, DFPCLCSTS3SM
Discontinué

Fibre optique, cordon de brassage, monomode, prise double, LC-ST, longueur 3 mètres, DFPCLCSTS3SM

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: DFPCLCSTS3SM

Fibre optique, cordon de brassage, monomode, prise double, LC-ST, longueur 3 mètres.

Plenum Rated

Général

Application

LC-ST

Catalog Number

DFPCLCSTS3SM

Couleur

Jaune

Isolation

Marque des goujons

Fiber Optic Products

Taille

OS2

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Type

OptiChannel Fiber Patch Cords

UPC

662620312873

Dimensions

Longueur (mètres)

3 m

Taille

OS2

Lié au conducteur

Mode

OS2, SM

Type de fibre

Plenum

Type de fils

Singlemode

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

TIA-568-C.3

Liée à l'opération

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Logistique

Quantité dans l'emballage

50