HUBBELL CANADA
Fibre optique, cordon de raccordement, plénum, ​​fibre OM2, duplex, LC-SC, longueur 2 mètres, DFPCLCSCD2MM
Image of DFPCLCSCD2MM Fibre optique, cordon de raccordement, plénum, ​​fibre OM2, duplex, LC-SC, longueur 2 mètres, DFPCLCSCD2MM
Discontinué

Fibre optique, cordon de raccordement, plénum, ​​fibre OM2, duplex, LC-SC, longueur 2 mètres, DFPCLCSCD2MM

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: DFPCLCSCD2MM

Fibre optique, cordon de brassage, plénum, ​​fibre OM2, duplex, LC-SC, longueur de 2 mètres.

Plenum Rated

Général

Application

LC-SC

Catalog Number

DFPCLCSCD2MM

Couleur

Orange

Isolation

Marque des goujons

Fiber Optic Products

Taille

50 Micron, OM2

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Type

OptiChannel Fiber Patch Cords

UPC

662620312668

Dimensions

Longueur (mètres)

2 m

Taille

50 Micron, OM2

Lié au conducteur

Mode

OM2, MM

Type de fibre

Plenum

Type de fils

Multimode

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

TIA-568-C.3

Liée à l'opération

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Logistique

Quantité dans l'emballage

50