HUBBELL CANADA
Fibre optique, panneau adaptateur, 12 ports, 6 MTPDuplex, vert, FSPNMTPDGN6
Image of FSPNMTPDGN6 Fibre optique, panneau adaptateur, 12 ports, 6 MTPDuplex, vert, FSPNMTPDGN6

Fibre optique, panneau adaptateur, 12 ports, 6 MTPDuplex, vert, FSPNMTPDGN6

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FSPNMTPDGN6

Fibre optique, panneau adaptateur, 12 ports, 6 MTP double, vert.

  • 12 ports
  • 6 MTP Duplex
  • Vert

Standard Product

Général

Application

Interconnect

Catalog Number

FSPNMTPDGN6

Matériau

Ceramic Zirconium

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-In

Nombre de ports

12

Répétitivité

0.1 dB

Taille

5.1" X 1.1"

Températures nominales

-40C to +85C

Type d'adaptateur

MPO

Type d'article

UPC

662620341125

Vie utile

500 matings

Dimensions

Taille

5.1" X 1.1"

Caractéristiques électriques

Connectivité

Fiber Panel

Perte de retour

55

Pertes dues à la pièce d'insertion

0.30 dB

Lié au conducteur

Taille des fibres

125 Micron

Type de fibre

Singlemode or Multimode

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • TIA-568-C.3
  • TIA-604-FOCIS

Liée à l'opération

Répétitivité

0.1 dB

Températures nominales

-40C to +85C

Type d'adaptateur

MPO

Vie utile

500 matings

Configuration

Nombre de ports

12

Logistique

Quantité dans l'emballage

4