Application
Interconnect
Catalog Number
FSPNMTPVI6
Couleur
Violet
Matériau
Ceramic Zirconium
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-In
Nombre de ports
6
Répétitivité
0.1 dB
Taille
5.1" X 1.1"
Températures nominales
-40C to +85C
Type d'adaptateur
MPO
Type d'article
UPC
662620341149
Vie utile
500 matings
Taille
5.1" X 1.1"
Connectivité
Fiber Panel
Perte de retour
55
Pertes dues à la pièce d'insertion
0.30 dB
Taille des fibres
125 Micron
Type de fibre
Singlemode or Multimode
Norme(s) de l'industrie
Répétitivité
0.1 dB
Températures nominales
-40C to +85C
Type d'adaptateur
MPO
Vie utile
500 matings
Nombre de ports
6
Quantité dans l'emballage
4