HUBBELL CANADA
Fibre optique, panneau adaptateur, 6 ports, 3 LC double, céramique de zircon, orange, FSPNLCDS3OR
Image of FSPNLCDS3OR Fibre optique, panneau adaptateur, 6 ports, 3 LC double, céramique de zircon, orange, FSPNLCDS3OR

Fibre optique, panneau adaptateur, 6 ports, 3 LC double, céramique de zircon, orange, FSPNLCDS3OR

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FSPNLCDS3OR

Fibre optique, panneau adaptateur, 6 ports, 3 LC Duplex, céramique de zircon, orange.

Qualité supérieure et conception haute performance

Standard Product

Général

Application

Interconnect

Catalog Number

FSPNLCDS3OR

Couleur

Orange

Marque des goujons

OptiChannel

Matériau

Ceramic Zirconium

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-In

Mode simple ou multiple

SM/MM

Nombre de ports

6

Répétitivité

0.1 dB SM / 0.2 dB MM

Taille

5.1" X 1.1"

Températures nominales

-40C to +85C

Type d'adaptateur

LC, Duplex

Type d'article

UPC

662620671840

Vie utile

500 matings

Dimensions

Taille

5.1" X 1.1"

Caractéristiques électriques

Pertes dues à la pièce d'insertion

0.30 dB

Lié au conducteur

Taille des fibres

125 Micron

Type de fibre

Singlemode or Multimode

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • TIA-568-C.3
  • TIA-604-FOCIS

Liée à l'opération

Mode simple ou multiple

SM/MM

Répétitivité

0.1 dB SM / 0.2 dB MM

Températures nominales

-40C to +85C

Type d'adaptateur

LC, Duplex

Vie utile

500 matings

Configuration

Nombre de ports

6

Logistique

Quantité dans l'emballage

4