HUBBELL CANADA
Fibre optique, panneau adaptateur, ouverture H4, 24 ports, 6 LC Quad, céramique zircon, Aqua, FSPLCQS6H4AQ
Image of FSPLCQS6H4AQ Fibre optique, panneau adaptateur, ouverture H4, 24 ports, 6 LC Quad, céramique zircon, Aqua, FSPLCQS6H4AQ

Fibre optique, panneau adaptateur, ouverture H4, 24 ports, 6 LC Quad, céramique zircon, Aqua, FSPLCQS6H4AQ

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FSPLCQS6H4AQ

Fibre optique, panneau adaptateur, ouverture H4, 24 ports, 6 LC Quad, céramique zircon, Aqua.

  • Ouverture H4
  • 24 ports
  • 6 LC Quad
  • céramique zircone
  • Aqua.

Standard Product

Général

Application

Interconnect

Catalog Number

FSPLCQS6H4AQ

Couleur

Aqua

Marque des goujons

OptiChannel

Matériau

Ceramic Zirconium

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-In

Nombre de ports

24

Type d'article

UPC

662620605425

Caractéristiques électriques

Pertes dues à la pièce d'insertion

0.30 dB

Lié au conducteur

Taille des fibres

125 Micron

Type de fibre

Singlemode or Multimode

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • TIA-568-C.3
  • TIA-604-FOCIS

Configuration

Nombre de ports

24

Logistique

Quantité dans l'emballage

4