HUBBELL CANADA
Fibre, queue de cochon, faisceau, LC-mode unique, 6-brins de fibre, fibre OS2, 3 mètres, FPBKR6LC6S
Image of FPBKR6LC6S Fibre, queue de cochon, faisceau, LC-mode unique, 6-brins de fibre, fibre OS2, 3 mètres, FPBKR6LC6S
Discontinué

Fibre, queue de cochon, faisceau, LC-mode unique, 6-brins de fibre, fibre OS2, 3 mètres, FPBKR6LC6S

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FPBKR6LC6S

Fibre, queue de cochon, faisceau, LC-mode unique, 6-brins de fibre, fibre OS2, 3 mètres.

Standard Product

Général

Application

Optical Signal

Catalog Number

FPBKR6LC6S

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Matériau

Glass Fiber

Matériel - gaine

Flame Redardant PVC

Matériel - isolant

Flame Redardant PVC

Températures nominales

TIA 568-C.3

Type d'article

Type de la prise ou fiche

LC-SM, 6F, OS2

UPC

662620306278

Dimensions

Diamètre extérieur

0.2

Longueur

118.11 in

Portée

6

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Lié au conducteur

Calibre des fils

9 Micron

Type de conducteur

Glass

Type de fils

Multimode

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

TIA 568-C.3

Logistique

Quantité dans l'emballage

50