HUBBELL CANADA
Fiche 15A à lame droite en élastomère thermoplastique étanche, HBL15W47A
Image of HBL15W47A Fiche 15A à lame droite en élastomère thermoplastique étanche, HBL15W47A

Fiche 15A à lame droite en élastomère thermoplastique étanche, HBL15W47A

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL15W47A

Fiche 15A à lame droite en élastomère thermoplastique étanche, Qualité industrielle et commerciale, Mise à la terre 2 pôles 3 fils, 15A 125V, 5-15R, Jaune, Paquet individuel.

  • Construction lisse minimise les points de collecte pour un processus de lavage facile 
  • Écrou réducteur de tension scellante minimise la collecte des débris 
  • Matériel en acier inoxydable et points de connexion résistants à la corrosion

Étanchéité

Général

Catalog Number

HBL15W47A

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Performance

  • Electrical: Current Interrupting: Rated for current interruption per UL498
  • Dielectric Voltage: 2500V AC
  • Max Working Voltage: As marked
  • Temperature Rise: 30°C max per UL498 at rated current
  • Mechanical: Cord Accomodation: 0.375"-0.625" (9.5-15.9)
  • Environmental: Moisture Resistance: UL Listed 4, 4X, 12, 6, 6P
  • Operating temperatures: -40°C (without impact) to +60°C continuous
  • UV resistance: All exposed materials are UV stabilized

Série

Watertight Devices

Température fonctionnement

-40°C (without impact) to +60°C continuous

Températures nominales

-40°C (without impact) to +60°C continuous

Type

Corps du connecteur

Type d'article

Agrippe-câble

UPC

783585131276

Dimensions

Poids

0.2 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • IP69K rating
  • Listed to UL498
  • Certified to CSA C22.2 No. 42
  • Meets NEMA WD-1, WD-6 And ANSI Standards
  • UL Listed, CSA Certified to Type 4, 4X, 12, 6, 6P

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical: Current Interrupting: Rated for current interruption per UL498
  • Dielectric Voltage: 2500V AC
  • Max Working Voltage: As marked
  • Temperature Rise: 30°C max per UL498 at rated current
  • Mechanical: Cord Accomodation: 0.375"-0.625" (9.5-15.9)
  • Environmental: Moisture Resistance: UL Listed 4, 4X, 12, 6, 6P
  • Operating temperatures: -40°C (without impact) to +60°C continuous
  • UV resistance: All exposed materials are UV stabilized

Température fonctionnement

-40°C (without impact) to +60°C continuous

Températures nominales

-40°C (without impact) to +60°C continuous

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1000

Quantité dans l'emballage

25