HUBBELL CANADA
Fiche Catégorie 6 avec terminaison Cobra-Lock™, SP6
Image of SP6 Fiche Catégorie 6 avec terminaison Cobra-Lock™, SP6

Fiche Catégorie 6 avec terminaison Cobra-Lock™, SP6

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: SP6

Fiche NEXTSPEED® Catégorie 6 avec terminaison Cobra-Lock.

  • Le logement moulé sous pression robuste prend en charge les applications blindées et non blindées
  • Conforme aux canaux de la catégorie 6
  • Les fils sont sécurisés sous une compression constante
  • Se terminent facilement
  • L'écrou de compression du cordon fournit une pression uniforme et une décharge de traction supérieure.

Borne Cobra-Lock™

Général

Application

Jusqu'à 5GBASE-T, 802.3bt POE

Catalog Number

SP6

Couleur

Argent

Performance

TIA Channel Compliant

Série

Cobra-Lock™ Series

Taille

0,62 (16) x 0,56 (14) x 2,0 (51)

Type

RJ-45 Plug

Type

Fiche modulaire

UPC

662620612904

Dimensions

Dimensions

0.62 (16) x 0.56 (‪14) x 2.0 (‪51)

Taille

0,62 (16) x 0,56 (14) x 2,0 (51)

Caractéristiques électriques

Tenue en tension

1,000 Vac @ 60 Hz

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • ANSI/TIA/EIA-568 Category 6 Channel
  • UL 1863 - Communications-Circuit Accessory
  • IEC60512-99-002 POE Disconnection Endruance
  • UL 2043 - Suitable for Air-Handling Spaces
  • RoHS Compliant
  • IEC60512-99-002 for de-matting endurance under PoE load

Liée à l'opération

Performance

TIA Channel Compliant

Logistique

Nombre d'articles dans l'emballage

1

Nombre d'unités sur la palette

7920

Quantité dans l'emballage

24