HUBBELL CANADA
Image of HBL9452C Fiche mâle d'angle à lame droite 50A, HBL9452C

Fiche mâle d'angle à lame droite 50A, HBL9452C

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL9452C

Fiche mâle à angle droit 50A, 4 positions, 3-pôles, mise à la terre 4 fils, 125/250V, 14-50P Nylon.

  • Matériau et construction : Fabriquée en nylon de qualité industrielle, cette prise durable résiste à une utilisation quotidienne, garantissant des performances fiables et durables essentielles à l'intégrité du système de charge des véhicules électriques
  • Configuration: Includes a 4-position, angled layout with 3 poles and 4 wires, grounding included. It meets EV charging's high demands and boosts safety by reducing electrical hazards
  • Puissance électrique : Dotée d'une capacité de 50 A, 125/250 V, cette prise est adaptée aux bornes de recharge pour véhicules électriques de grande puissance, garantissant une alimentation électrique efficace et fiable
  • Conformité de sécurité : cette prise répond à des normes de sécurité strictes avec une broche de mise à la terre et des matériaux robustes, réduisant les risques de choc électrique et garantissant une connexion sécurisée pour protéger l'équipement et les utilisateurs
  • Facilité d'utilisation : Conçu avec une interface coudée et une poignée ergonomique, ce bouchon permet une utilisation et une manipulation faciles dans les espaces restreints, garantissant une insertion et un retrait sûrs et sans effort
  • Fiabilité à long terme : investir dans la fiche mâle à lame droite de Hubbell signifie choisir un produit qui non seulement répondra aux exigences actuelles de recharge de véhicules électriques, mais continuera également à offrir des performances et une sécurité à long terme.

Général

Catalog Number

HBL9452C

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Nylon

Plage du cordon

0.625"-1.310"

Puissance max. (hp)

3

Série

Extra Heavy Duty

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Grounding

Type

Plug

UPC

783585015330

Dimensions

Dimensions

4.5 po x 3.38 po x 2.37 po

Hauteur

2.37 in

Largeur

3.38 in

Longueur

4.5 in

Poids

0.8 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Description de la tension nominale

125/250 V

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

  • 125 V
  • 250 V

Lié au conducteur

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

14-50P

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL Listed to UL498 File E1706, CSA Certified to C22.2 No. 42 File 280

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

3

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

765

Quantité dans l'emballage

5