HUBBELL CANADA
Fiche mâle de qualité marine 24-32V CC pour moteur à la traîne, résistant à la corrosion, HBL328DCP
Image of HBL328DCP Fiche mâle de qualité marine 24-32V CC pour moteur à la traîne, résistant à la corrosion, HBL328DCP

Fiche mâle de qualité marine 24-32V CC pour moteur à la traîne, résistant à la corrosion, HBL328DCP

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL328DCP

Fiche mâle de qualité marine 24-32V CC pour moteur à la traîne, résistant à la corrosion.

Hubbell dispose d'un système électrique à courant continu conçu spécifiquement pour les grands systèmes de moulinets de pêche électriques. Jusqu'à présent, les grands systèmes de moulinets de pêche électriques utilisaient généralement des appareils conventionnels de 30 A CA, car aucun système CC de puissance appropriée n'était disponible. Le système comprend une fiche, un corps de connecteur et une prise résistants à la corrosion et peut être utilisé avec une boîte de sortie Hubbell et une plaque de recouvrement résistante aux intempéries pour terminer l'installation. Ces appareils sont tous évalués à 28 volts CC et applicables à tous les systèmes de moulinets de pêche 12, 24 et 32 ​​volts CC. Les appareils sont répertoriés UL et certifiés CSA. Tous les appareils sont fabriqués en nylon jaune haute visibilité, résistant aux chocs et stabilisé aux UV pour une durée de vie plus longue. De plus, les contacts sont nickelés pour résister à la corrosion.

  • 24-32V DC
  • Male Plug
  • For Trolling Motor
  • 24-32 V CC
  • Prise mâle
  • Pour moteur de pêche à la traîne

Corrosion Resistant

Général

Application

Electric Fishing Reel Devices

Catalog Number

HBL328DCP

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Spécifications

  • Product Type - Electric Fishing Reel Devices
  • Version - Yellow Locking Plug

Type d'article

Insulgrip

UPC

783585353128

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

28V DC kV

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

840

Tension nominale

28V DC kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de cordon

All Listed Portables

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

720

Quantité dans l'emballage

10