Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL1433
Application
Industrial/Commercial Grade
Catalog Number
HBL1433
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Polycarbonate
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Performance
Puissance max. (hp)
0.5
Série
Elastogrip
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Standard
Type
Plug
Type d'article
Elastogrip
UPC
783585013336
Dimensions
2.19 po x 2.19 po x 1.55 po
Hauteur
1.55 in
Largeur
2.19 in
Longueur
2.19 in
Poids
0.15 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 VAC
Calibre des fils
#18 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-20P
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Performance
Puissance max. (hp)
0.5
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
3600
Quantité dans l'emballage
10