Marque: Bryant
No de catalogue: 9650ANPB
Angled
Application
Heavy Duty
Catalog Number
9650ANPB
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Série
Industrial
Type
Heavy Duty
Type
Plug
Type d'article
Standard
UPC
781786677425
Largeur
2.88 in
Longueur
4.13 in
Poids
0.9 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
50 A
Courant nominal
50 A
Courant nominal
50 A
Description de la tension nominale
250 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
12500
Tension nominale
250 V
Calibre des fils
#6 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
6-50P
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Yes
Type de cordon
All Portable
Nombre d'unités sur la palette
1200
Quantité dans l'emballage
10