HUBBELL CANADA
Fiche mâle droite HD, coudée, sans terre, 20A 3 phases 120/208V,, HBL7251C
Image of HBL7251C Fiche mâle droite HD, coudée, sans terre, 20A 3 phases 120/208V,, HBL7251C

Fiche mâle droite HD, coudée, sans terre, 20A 3 phases 120/208V,, HBL7251C

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL7251C

Fiche mâle lame droite, à usage intensif, de qualité industrielle/commerciale, coudée, 3-pôles 4-fils avec terre, 20A 3 phases 120/208V CA, 18-20P, .

  • Prise industrielle à usage intensif
  • Profil mince et angulaire
  • Assemblage à 4 positions

Général

Catalog Number

HBL7251C

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Cord Accomodation - .390"-.775"(9.9-19.7)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-10 AWG. Standed copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

2

Série

Industrial/Commercial

Spécifications

  • Assembly Screws - Zinc plated steel
  • Blade Holder - Nylon
  • Blades - Brass
  • Housing/Cord Clamp - Nylon
  • Terminal Clamp - Nickel plated steel
  • Terminal Retainer - Clear Polycarbonate
  • Terminal Screws - Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

4-position Angled

Type

Plug

UPC

783585013282

Dimensions

Dimensions

3.64 po x 2.34 po x 1.61 po

Hauteur

1.61 in

Largeur

2.34 in

Longueur

3.64 in

Poids

0.4 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

120/208 V

Puissance en Watts

4160 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

120/208 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

4-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

18-20P

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File E1706

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Cord Accomodation - .390"-.775"(9.9-19.7)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-10 AWG. Standed copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

2

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

30