Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL9462C
Catalog Number
HBL9462C
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Nylon
Plage du cordon
0.625"-1.310"
Puissance max. (hp)
3
Série
Extra Heavy Duty
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Grounding
Type
Plug
UPC
783585015361
Dimensions
3.38 po x 4.5 po x 2.37 po
Hauteur
2.37 in
Largeur
4.5 in
Longueur
3.38 in
Poids
0.85 lb
Courant nominal
60 A
Courant nominal
60 A
Courant nominal
60 A
Description de la tension nominale
125/250 V
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
Calibre des fils
#12 AWG to #4 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Classe NEMA nominale
14-60P
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL Listed To UL 498 File E2186, Guide RTRT Fed Spec WC596G, Meets WD-6 Requirements, Certified To CSA, C22.2, No. 42 File 285
Puissance max. (hp)
3
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
765
Quantité dans l'emballage
5