HUBBELL CANADA
Fiche mâle droite, Valise, qualité hospitalière, droite, 15A 125V, 5- 15P, HBL8013V
Image of HBL8013V Fiche mâle droite, Valise, qualité hospitalière, droite, 15A 125V, 5- 15P, HBL8013V

Fiche mâle droite, Valise, qualité hospitalière, droite, 15A 125V, 5- 15P, HBL8013V

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL8013V

Fiche mâle droite, série Valise, qualité hospitalière, droite, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5- 15P.

  • Corps charnière en une seule pièce pour un assemblage facile
  • Des agrippes-câbles puissantes et décalées se fixent sur les conducteurs individuels.

Bornes à autodénudant isolé

Général

Application

qualité hospitalière

Catalog Number

HBL8013V

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Nylon

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2000V AC minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 HB
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18 to #16 AWG
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Plage du cordon

0.300"-0.360" (7.6-9.1)

Puissance max. (hp)

0.5

Série

Hospital Grade

Spécifications

  • Assembly Screws - Plated Steel
  • Blades - Brass
  • Cable Inserts - PPO
  • Housing - Nylon

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

  • Valise
  • Insulation Displacement

Type

Bouchons

Type d'article

Bouchon de Valise

UPC

783585016177

Dimensions

Dimensions

1.6 po x 1.24 po x 1.17 po

Hauteur

1.17 in

Largeur

1.24 in

Longueur

1.6 in

Poids

0.1 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #16 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15P

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA, C22.2, No. 42 File 285
  • Fed. Spec. W-C-596
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2000V AC minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 HB
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18 to #16 AWG
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

0.5

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10