HUBBELL CANADA
Image of HBL26419 Fiche mâle Hubbellock® 60A, HBL26419

Fiche mâle Hubbellock® 60A, HBL26419

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL26419

Fiche mâle Hubbellock® 60A, 600V, 3-pôles, 4-fils avec mise à la terre Intérieur phénolique, manchon thermoplastique non-NEMA sur logement en acier.

Les appareils Hubbellock présentent un design exclusif qui ne ressemble à aucun autre dans l'industrie. La conception unique est conçue pour fournir l'appareil robuste le plus sûr, même dans certains des environnements les plus difficiles. Ces fiches et corps de connecteur Hubbellock sont construits avec un boîtier en nylon ultra résistant pour une résistance élevée aux chocs et un design intérieur unique en son genre pour une sécurité supérieure pour laquelle Hubbell est connu. Les contacts mâles sont moulés dans le nez pour résister aux dommages et éliminer complètement tout risque de déformation. De plus, la fiche ainsi que le connecteur conservent des serre-câbles mécaniques qui non seulement sécurisent le câble, mais serrent également les conducteurs afin de fournir un soulagement de traction inégalé. À l'intérieur du connecteur se trouve la conception de sécurité unique de Hubbell. Avec des terminaisons de boîte inégalées, l'intérieur du connecteur contient un obturateur de sécurité à ressort pour fournir une protection ultime contre les arcs. De plus, la résistance exceptionnelle à la chaleur et aux chocs est maintenue grâce à l'intérieur thermoplastique, contribuant à un appareil plus durable. Au total, la fonction unique des appareils Hubbellock offre des performances sûres et fiables dans les applications les plus exigeantes.

  • Les contacts mâles moulés sont résistants aux dommages et fournissent une connexion positive constante
  • Le logement métallique isolé, avec code de couleur, améliore la sécurité et la résistance aux abus
  • Les bornes de boîtier en conjonction avec les vis de borne en acier inoxydable fournissent une force de terminaison et une fiabilité maximales

Général

Catalog Number

HBL26419

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Nylon

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage Withstand - 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better
  • Environmental - Moisture Resistance - IP30 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #8 AWG - #4 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Plage du cordon

0.920"-1.450"(23.36-36.83)

Spécifications

  • Assembly Screws - Stainless Steel
  • Contacts - Brass
  • Cord Clamp Material - PET
  • Device Color - Black/White
  • Housing - Nylon
  • Plug Housing - Thermoset
  • Terminal Screws - Zinc plated steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Bouchons

Type d'article

60A Hubbellock® Plug

UPC

783585017327

Dimensions

Dimensions

3.03 po x 3.03 po x 5.90 po

Hauteur

5.9 in

Largeur

3.03 in

Longueur

3.03 in

Poids

2.1 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

60 A

Courant nominal

60 A

Courant nominal

60 A

Description de la tension nominale

600 V

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

600 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#8 AWG to #4 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Plage de câbles

0.920 - 1.450 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA Standard
  • Listed to UL Standard

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage Withstand - 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better
  • Environmental - Moisture Resistance - IP30 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #8 AWG - #4 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

770

Quantité dans l'emballage

5