HUBBELL CANADA
Image of HBL5366CA Fiche mâle inclinante Insulgrip® à lame droite 20A, HBL5366CA

Fiche mâle inclinante Insulgrip® à lame droite 20A, HBL5366CA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL5366CA

Fiche mâle coudée à lame droite Insulgrip® 20A, 2-pôles, 3-fils, mise à la terre, 125V, 5-20P/blanc.

  • Prise coudée à 8 positions
  • profil bas
  • chambre de câblage spacieuse offrant suffisamment d'espace pour le câblage

Protecteur anti-intempéries

Général

Application

Qualité commerciale/industrielle

Catalog Number

HBL5366CA

Couleur

Noir, blanc

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Polycarbonate

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 HB or better
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18-10 AWG. Standed copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

0.15

Série

Insulgrip®

Spécifications

  • Assembly Screws - Nickel plated steel
  • Blade Holder - Nylon
  • Blades - .060 in. (1.5) Brass
  • Housing/Cord Clamp - Nylon
  • Terminal Clamp - Nickel plated steel
  • Terminal Retainer - Clear Polycarbonate
  • Terminal Screws - #8-32 Brass , multiple drive

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Angled

Type

Bouchons

Type d'article

Insulgrip Plug

UPC

783585174006

Dimensions

Dimensions

1.21 po x 1.52 po x 2.08 po

Hauteur

2.08 in

Largeur

1.52 in

Longueur

1.21 in

Poids

0.15 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20P

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified to C22.2 No. 42 File 280
  • Fed. Spec. W-C596G
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File E1706

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 HB or better
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18-10 AWG. Standed copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

0.15

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4500

Quantité dans l'emballage

10