Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: CS8465C
Les appareils Twist-Lock® 50 A de Hubbell présentent une conception robuste et un boîtier en nylon ultra résistant conçu pour les applications intensives et la résistance aux chocs, même dans les environnements les plus difficiles. Leur construction rigide limite la distorsion des contacts, minimisant ainsi la possibilité d'accoupler des dispositifs différents. Les mâchoires décalées du serre-câble maintiennent solidement les conducteurs et la gaine du cordon pour un excellent soulagement de la tension.
Produit standard
Application
À usage intensif intensif industriel
Catalog Number
CS8465C
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Noir, blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Monté sur cordon
Performance
Plage du cordon
.830"-1.250"(21.08-31.75)
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Bouchons
Type d'article
Insulgrip Plug
UPC
783585829166
Dimensions
6.37 po x 2.56 po x 2.56 po
Hauteur
2.56 in
Largeur
2.56 in
Longueur
6.37 in
Poids
1.25 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
50 A
Courant nominal
50 A
Courant nominal
50 A
Description de la tension nominale
480 VAC
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
480 VAC
Calibre des fils
#10 AWG to #6 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Plage de câbles
0.830 - 1.250 in
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type de cordon
All Listed Portables
Nombre d'unités sur la palette
1360
Quantité dans l'emballage
10