Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL8315C
Application
qualité hospitalière
Catalog Number
HBL8315C
Couleur
Noir, blanc
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Nylon
Performance
Plage du cordon
0.230"-0.720" (5.8-18.3)
Puissance max. (hp)
1
Série
Hospital Grade
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Insulgrip
Type
Fiche
Type d'article
Insulgrip Plug
UPC
783585179957
Dimensions
1.97 po x 1.53 po x 1.53 po
Hauteur
1.53 in
Largeur
1.53 in
Longueur
1.97 in
Poids
0.15 lb
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 V
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#18 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-20P
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Puissance max. (hp)
1
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
6600
Quantité dans l'emballage
10