HUBBELL CANADA
Image of HBL14W33 Fiche mâle lame droite, Elasto-Grip étanche 20A, HBL14W33

Fiche mâle lame droite, Elasto-Grip étanche 20A, HBL14W33

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL14W33

Fiche mâle à lame droite, Elasto-Grip étanche, qualité industrielle/commerciale, droite, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 20A 125V, 5-20P.

  • Boîtier en élastomère thermoplastique
  • le carénage d'étanchéité intégré scelle la connexion entre la fiche et le connecteur
  • l'écrou de compression en nylon empêche l'eau et la poussière de pénétrer dans le corps autour du cordon

Général

Application

Qualité commerciale/industrielle

Catalog Number

HBL14W33

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Polycarbonate

Matériel - quincaillerie de montage

Monté sur cordon

Performance

  • Electrical:Current Interrupting Certified for current interrupting at full rated current,Dielectric Voltage Withstands 2,000V minimum
  • MechanicalProduct Identification Ratings are a permanent part of the device
  • Terminal Accommodation #18-#12 AWG. Stranded copper wire only.
  • Terminal Identification:Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA
  • Environmental:Flammability UL 94 V-2,IP Suitability IP55,Operating Temperatures: Maximum continuous 75°C
  • minimum -40°C (w/o impact)

Puissance max. (hp)

0.5

Série

Elastogrip

Spécifications

  • Assembly Screws - Plated steel
  • Blade Holder - Nylon
  • Blades - .060" (1.5) Brass
  • Housing - PVC
  • Terminal Clamp - Nickel plated steel
  • Terminal Retainer - Clear Polycarbonate
  • Terminal Screws - #8-32 Brass , multiple drive

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Standard

Type

Bouchons

Type d'article

Elastogrip

UPC

783585013329

Dimensions

Dimensions

2.67 po x 1.55 po x 2.67 po

Hauteur

2.67 in

Largeur

1.55 in

Longueur

2.67 in

Poids

0.3 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20P

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified to C22.2 No. 42 File 280
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File E1706

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical:Current Interrupting Certified for current interrupting at full rated current,Dielectric Voltage Withstands 2,000V minimum
  • MechanicalProduct Identification Ratings are a permanent part of the device
  • Terminal Accommodation #18-#12 AWG. Stranded copper wire only.
  • Terminal Identification:Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA
  • Environmental:Flammability UL 94 V-2,IP Suitability IP55,Operating Temperatures: Maximum continuous 75°C
  • minimum -40°C (w/o impact)

Puissance max. (hp)

0.5

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4050

Quantité dans l'emballage

10