Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL7567C
Produit standard
Application
À usage intensif intensif industriel
Catalog Number
HBL7567C
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Noir, blanc
Enregistrements
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Monté sur cordon
Performance
Plage du cordon
0.230"-0.720"(5.8-18.3)
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type d'article
10A/15A Insulgrip® Plug
UPC
783585178752
Dimensions
1.53 po x 1.53 po x 1.97 po
Hauteur
1.97 in
Largeur
1.53 in
Longueur
1.53 in
Poids
0.15 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
10 A
Courant nominal
10 A
Courant nominal
10 A
Description de la tension nominale
250/125 V
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
250/125 V
Calibre des fils
#18 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire Non-Grounding
Nombre de pôles
3-Pole
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type de cordon
All Listed Portables
Nombre d'unités sur la palette
6600
Quantité dans l'emballage
10