HUBBELL CANADA
Image of BRY5266NP Fiche mâle à lame droite pour usage intensif industriel, BRY5266NP

Fiche mâle à lame droite pour usage intensif industriel, BRY5266NP

Marque: Bryant

No de catalogue: BRY5266NP

Fiche mâle droite industrielle à usage intensif, 15A 125V, 2-pôles, 3-fils avec mise à la terre, 5-15P/blanc.

  • Usage intensif
  • Qualité industrielle/commerciale
  • Droit
  • 15 A 125 V
  • Mise à la terre à 2 pôles et 3 fils

Standard Product

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial Grade

Catalog Number

BRY5266NP

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Black and White

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Série

Industrial

Type

Extra Heavy Duty

Type

Plug

Type d'article

Tech-Spec Triple Gripper

UPC

781786005877

Dimensions

Dimensions

2.18 po x 1.52 po x 1.38 po

Hauteur

1.38 in

Largeur

1.52 in

Longueur

2.18 in

Poids

0.2 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15P

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de cordon

All Portable

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4000

Quantité dans l'emballage

10