HUBBELL CANADA
Fiche mâle à lame droite Twist-Lock® Insulgrip® de qualité industrielle robuste 15A, HBL5266CA
Image of HBL5266CA Fiche mâle à lame droite Twist-Lock® Insulgrip® de qualité industrielle robuste 15A, HBL5266CA

Fiche mâle à lame droite Twist-Lock® Insulgrip® de qualité industrielle robuste 15A, HBL5266CA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL5266CA

Fiche mâle à lame droite Twist-Lock® Insulgrip® de qualité industrielle robuste 15A, Mise à la terre 2 pôles 3 fils, 125V, 5-15P, Noir et blanc, Paquet individuel.

  • 8-Position angled plug
  • Low profile
  • Roomy wiring chamber provides ample space for wiring
  • Prise coudée à 8 positions 
  • profil bas 
  • chambre de câblage spacieuse offrant suffisamment d'espace pour le câblage

Général

Application

Qualité commerciale/industrielle

Catalog Number

HBL5266CA

Couleur

Noir, blanc

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Polycarbonate

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 HB or better
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18-10 AWG. Standed copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

0.5

Série

Insulgrip®

Spécifications

  • Assembly Screws - Nickel plated steel
  • Blade Holder - Nylon
  • Blades - .060 in. (1.5) Brass
  • Housing/Cord Clamp - Nylon
  • Terminal Clamp - Nickel plated steel
  • Terminal Retainer - Clear Polycarbonate
  • Terminal Screws - #8-32 Brass , multiple drive

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Angled

Type

Bouchons

Type d'article

Insulgrip Plug

UPC

783585173054

Dimensions

Dimensions

1.53 po x 1.22 po x 2.11 po

Hauteur

2.11 in

Largeur

1.22 in

Longueur

1.53 in

Poids

0.15 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15P

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified to C22.2 No. 42 File 280
  • Fed. Spec. W-C596G
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File E1706

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 HB or better
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18-10 AWG. Standed copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

0.5

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4500

Quantité dans l'emballage

10