Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL7485
Produit standard
Application
Industriel/commercial
Catalog Number
HBL7485
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Monté sur cordon
Performance
Plage du cordon
0.281"-0.421"(7.1-10.7)
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Bouchons
Type d'article
Prise Midget Twist-Lock® 15A
UPC
783585237411
Dimensions
1.17 po x 1.17 po x 2.45 po
Hauteur
2.45 in
Largeur
1.17 in
Longueur
1.17 in
Poids
0.05 lb
Taille de l'afficheur
Midget Locking
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125/250 V
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125/250 V
Calibre des fils
#18 AWG to #14 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Plage de câbles
0.300 - 0.430 in
Classe NEMA nominale
ML-3P
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type de cordon
All Listed Portables
Nombre d'unités sur la palette
6000
Quantité dans l'emballage
10