HUBBELL CANADA
Image of HBL7465V Fiche mâle midget sans MALT Twist-Lock® Valise® 15A, HBL7465V

Fiche mâle midget sans MALT Twist-Lock® Valise® 15A, HBL7465V

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL7465V

Twist-Lock® Valise® Fiche naine mâle non mise à la terre 15A, 125V, 2-pôles 2-fils, NEMA ML-1P.

  • Logement en nylon entièrement isolé et résistant aux mauvais traitements
  • Mâchoires puissantes pour saisir le cordon
  • Le corps totalement isolé ajoute une mesure supplémentaire de sécurité

Produit standard

Général

Application

Industriel/commercial

Catalog Number

HBL7465V

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Monté sur cordon

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accomodation - #18 AWG - #14 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Plage du cordon

0.220"-0.385"(5.6-9.8)

Spécifications

  • Blades - Brass
  • Body Holding Screws - Steel - Zinc plated
  • Housing - Nylon
  • Terminal Clamps - Steel - Nickel plated
  • Terminal Screws - #6 - 32 Steel (Philips / Slotted / Robertson)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Bouchons

Type d'article

Prise 15A Midget Twist-Lock® Valise® Plug

UPC

783585237282

Dimensions

Dimensions

1.25 po x 1.06 po x 1.06 po

Hauteur

1.06 in

Largeur

1.06 in

Longueur

1.25 in

Poids

0.05 lb

Taille de l'afficheur

Midget Locking

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #14 AWG

Nombre de fils

2-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Plage de câbles

0.220 - 0.385 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

ML-1P

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

Fed.Spec.W-C-596

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accomodation - #18 AWG - #14 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Type de cordon

All Listed Portables

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

8400

Quantité dans l'emballage

10