HUBBELL CANADA
Fiche mâle polarisée sans MALT Twist-Lock® Insulgrip® 20A, HBL7102C
Image of HBL7102C Fiche mâle polarisée sans MALT Twist-Lock® Insulgrip® 20A, HBL7102C

Fiche mâle polarisée sans MALT Twist-Lock® Insulgrip® 20A, HBL7102C

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL7102C

Twist-Lock® Insulgrip® Fiche mâle non mise à la terre 20A, 250V, 2-pôles 2-fils non mise à la terre, NEMA L2-20P/White Nylon.

  • Une protection anti-poussière intégrée protège la chambre de câblage de la poussière ou des contaminants
  • Des vis autotaraudeuses spécialement conçues pour un montage sûr
  • Les chambres de câblage séparent et isolent positivement les conducteurs et facilitent l'inspection.

Produit standard

Général

Application

À usage intensif intensif industriel

Catalog Number

HBL7102C

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir, blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Monté sur cordon

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Plage du cordon

0.230"-0.720"(5.6-18.3)

Spécifications

  • Assembly Screws - Steel - zinc plated
  • Body - Nylon
  • Contacts - Bronze
  • Terminal Clamp - Cold rolled steel – nickel plated
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate
  • Terminal Screw - Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Bouchons

Type d'article

Fiche mâle Insulgrip® 20A sans terre

UPC

783585177052

Dimensions

Dimensions

1.53 po x 1.53 po x 1.97 po

Hauteur

1.97 in

Largeur

1.53 in

Longueur

1.53 in

Poids

0.15 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

250 VAC

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

2-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Plage de câbles

0.220 - 0.720 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L2-20P

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.43
  • Fed.Spec. W-C-597
  • Listed to UL 499

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Type de cordon

All Listed Portables

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3600

Quantité dans l'emballage

10