Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL9368
Catalog Number
HBL9368
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Nylon
Plage du cordon
0.625"-1.187"
Puissance max. (hp)
3
Série
Extra Heavy Duty
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Grounding
Type
Plug
UPC
783585015286
Dimensions
4.34 po x 2.75 po x 1.88 po
Hauteur
1.88 in
Largeur
2.75 in
Longueur
4.34 in
Poids
0.55 lb
Courant nominal
50 A
Courant nominal
50 A
Courant nominal
50 A
Description de la tension nominale
250 V
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
250 V
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
6-50P
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL Listed to UL498 File E1706, CSA Certified to C22.2 No. 42 File 280
Puissance max. (hp)
3
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
1360
Quantité dans l'emballage
10