HUBBELL CANADA
Image of HBL14W33A Fiche mâle étanche à lame droite, HBL14W33A

Fiche mâle étanche à lame droite, HBL14W33A

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL14W33A

Fiche mâle droite étanche, mise à la terre 2-pôles 3-fils, 20A 125V, 5-20P.

  • Smooth body design minimizes collection points simplifying thewash down process
  • Strain relief nut always seals on the body, minimizing debris collection
  • Stainless steel hardware and corrosion-resistant connection points
  • La conception du corps lisse minimise les points de collecte, simplifiant ainsi le processus de lavage 
  • l'écrou de décharge de traction est toujours hermétique sur le corps, minimisant la collecte des débris 
  • Quincaillerie en acier inoxydable et points de connexion résistants à la corrosion

Général

Catalog Number

HBL14W33A

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Performance

  • Electrical:Current Interrupting Rated for current interruption per UL498
  • Dielectric Voltage: 2500V AC
  • Max Working Voltage As marked
  • Temperature Rise: 30°C max per UL498 at rated current
  • Mechanical:Cord Accomodation: 0.375"-0.625" (9.5-15.9)
  • Environmental:Moisture Resistance UL Listed 4, 4X, 12, 6, 6P
  • Operating temperatures -40°C (without impact) to +60°C continuous
  • UV resistance All exposed materials are UV stabilized

Série

Watertight Devices

Température fonctionnement

-40°C (without impact) to +60°C continuous

Températures nominales

-40°C (without impact) to +60°C continuous

Type

Bouchons

UPC

783585131184

Dimensions

Poids

0.2 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20P

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • IP69K rating
  • Listed to UL498
  • Certified to CSA C22.2 No. 42
  • Meets NEMA WD-1, WD-6 And ANSI Standards
  • UL Listed, CSA Certified to Type 4, 4X, 12, 6, 6P

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical:Current Interrupting Rated for current interruption per UL498
  • Dielectric Voltage: 2500V AC
  • Max Working Voltage As marked
  • Temperature Rise: 30°C max per UL498 at rated current
  • Mechanical:Cord Accomodation: 0.375"-0.625" (9.5-15.9)
  • Environmental:Moisture Resistance UL Listed 4, 4X, 12, 6, 6P
  • Operating temperatures -40°C (without impact) to +60°C continuous
  • UV resistance All exposed materials are UV stabilized

Température fonctionnement

-40°C (without impact) to +60°C continuous

Températures nominales

-40°C (without impact) to +60°C continuous

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1600

Quantité dans l'emballage

25