Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL24W47A
Catalog Number
HBL24W47A
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Performance
Type
Bouchons
Type d'article
Fiche étanche Twist-Lock® 15A
UPC
783585131245
Dimensions
1.85 po x 1.85 po x 3.21 po
Hauteur
3.21 in
Largeur
1.85 in
Longueur
1.85 in
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
16/3 SJ to 10/3 SJ, 18/3 S to 12/3 S
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
L5-15P
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Meets NEMA WD-1, WD-6 And ANSI Standards
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Nombre d'unités sur la palette
1600
Quantité dans l'emballage
25