HUBBELL CANADA
Image of HBL26W48 Fiche mâle étanche Twist-Lock® 20A, HBL26W48

Fiche mâle étanche Twist-Lock® 20A, HBL26W48

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL26W48

Fiche mâle étanche Twist-Lock® 20A, 250V, 2-pôles, 3-fils, élastomère thermoplastique, NEMA L6-20P.

  • La conception lisse du corps minimise les points de collecte, ce qui simplifie le processus de lavage
  • L'écrou de décharge de tension est toujours étanche sur le corps, ce qui minimise la collecte de débris
  • Quincaillerie en acier inoxydable et points de connexion résistants à la corrosion.

Général

Catalog Number

HBL26W48

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Rated for current interruption per UL498
  • Electrical - Dielectric Voltage - 2500V AC
  • Electrical - Max Working Voltage - As marked
  • Electrical - Temperature Rise - 30°C max per UL498 at rated current
  • Environmental - UV resistance - All exposed materials are UV stabilized
  • Environmental - Moisture Resistance - UL Listed 4, 4X, 12, 6, 6P
  • Environmental - Operating Temperatures - -40°C (without impact) to +60°C continuous
  • Mechanical - Cord Accommodation - 0.375"-0.875" (9.5-22.2)

Type

Bouchons

Type d'article

Prise Twist-Lock® étanche 20A

UPC

783585131405

Dimensions

Dimensions

2.51 po x 2.51 po x 3.96 po

Hauteur

3.96 in

Largeur

2.51 in

Longueur

2.51 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

250 V

Tension nominale

250 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

Min. Cord: 16/3 SJ, 18/3 S, 18/4 SJ, 18/4 S, 18/5 S;Max. Cord: 10/3 S, 10/4 S, 10/5 S

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L6-20P

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

Meets NEMA WD-1, WD-6 And ANSI Standards

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Rated for current interruption per UL498
  • Electrical - Dielectric Voltage - 2500V AC
  • Electrical - Max Working Voltage - As marked
  • Electrical - Temperature Rise - 30°C max per UL498 at rated current
  • Environmental - UV resistance - All exposed materials are UV stabilized
  • Environmental - Moisture Resistance - UL Listed 4, 4X, 12, 6, 6P
  • Environmental - Operating Temperatures - -40°C (without impact) to +60°C continuous
  • Mechanical - Cord Accommodation - 0.375"-0.875" (9.5-22.2)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

750

Quantité dans l'emballage

10