Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL26W75
Catalog Number
HBL26W75
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Performance
Type
Bouchons
Type d'article
Prise Twist-Lock® étanche 20A
UPC
783585131634
Dimensions
2.51 po x 2.51 po x 3.96 po
Hauteur
3.96 in
Largeur
2.51 in
Longueur
2.51 in
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
3 Phase 250 VAC
Tension nominale
3 Phase 250 VAC
Calibre des fils
Min. Cord: 16/3 SJ, 18/3 S, 18/4 SJ, 18/4 S, 18/5 S;Max. Cord: 10/3 S, 10/4 S, 10/5 S
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Classe NEMA nominale
L15-20P
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Meets NEMA WD-1, WD-6 And ANSI Standards
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Nombre d'unités sur la palette
960
Quantité dans l'emballage
10