HUBBELL CANADA
Image of HBL2741SW Fiche mâle étanche Twist-Lock® Safety-Shroud® 30A, HBL2741SW

Fiche mâle étanche Twist-Lock® Safety-Shroud® 30A, HBL2741SW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2741SW

Fiche mâle Twist-Lock® Safety-Shroud® 30A de qualité industrielle, Triphasé 600V CA NEMA L17-30P, Mise à la terre 3 pôles 4 fils, Borne à vis, Noir et blanc.

  • joint étanche de type 4X UL protège la connexion lors de l'utilisation
  • Revêtement résistant aux chocs protège contre la flexion et la rupture des lames
  • Réduit l'exposition aux arcs lors de la connexion et la déconnexion sous charge
  • Conception supérieure de la prise-cordon protège les terminaisons contre de l'excès de tension

Construction étanche enveloppée

Général

Application

À usage intensif intensif industriel

Catalog Number

HBL2741SW

Conditions environnementales

Étanchéité

Couleur

Noir, blanc

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Monté sur cordon

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - V0 per UL94 or CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - Type 4, 4X, 12, IP66 suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Plage du cordon

0.350"-1.150" (9-29)

Spécifications

  • Assembly Screws - Stainless Steel
  • Blades - Brass
  • Closure Plug - Santoprene
  • Housing / Cord Clamp - PBT
  • Terminal Clamp - Cold rolled steel – nickel plated
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate
  • Terminal Screws - #10-32 Brass (Phillips / Slotted / Robertson)
  • Watertight Gland - Neoprene

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Bouchons

Type d'article

Fiche étanche Safety-Shroud® 30A

UPC

783585232003

Dimensions

Dimensions

2.94 po x 2.94 po x 4.40 po

Hauteur

4.4 in

Largeur

2.94 in

Longueur

2.94 in

Poids

0.7 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

3 Phase 600 VAC

Phase

Three Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

600 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Plage de câbles

0.350 - 1.150 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L17-30P

Conditions environnementales

Étanchéité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL Listed, CSA Certified To Type 4, 4X And Type 12

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - V0 per UL94 or CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - Type 4, 4X, 12, IP66 suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Type de cordon

All Listed Portables

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

960

Quantité dans l'emballage

10