Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RR435P
Catalog Number
RR435P
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Yes
Série
Commercial
Type
Heavy Duty
Type
Plugs
UPC
883778100857
Courant nominal
50 A
Description de la tension nominale
125/250 V
Tension nominale
125/250 V
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Classe NEMA nominale
14-50P
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Nombre d'unités sur la palette
2700
Quantité dans l'emballage
10