Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2721
Produit standard
Application
À usage intensif intensif industriel
Catalog Number
HBL2721
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Noir, blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Monté sur cordon
Performance
Plage du cordon
0.350"-1.150" (9-29)
Puissance max. (hp)
3
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Bouchons
Type d'article
Fiche Insulgrip® 30A avec terre
UPC
783585039220
Dimensions
2.33 po x 2.33 po x 2.75 po
Hauteur
2.75 in
Largeur
2.33 in
Longueur
2.33 in
Poids
0.25 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
3 Phase 250 VAC
Phase
Three Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
3 Phase 250 VAC
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Plage de câbles
0.350 - 1.150 in
Classe NEMA nominale
L15-30P
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Puissance max. (hp)
3
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type de cordon
All Listed Portables
Nombre d'unités sur la palette
2400
Quantité dans l'emballage
30