Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL24W47
Pas de poussière
Application
À usage intensif intensif industriel
Catalog Number
HBL24W47
Conditions environnementales
Étanchéité
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Elastomère / Elastomère
Matériel - quincaillerie de montage
Monté sur cordon
Performance
Plage du cordon
0.300"-.655"(7.6-16.6)
Puissance max. (hp)
0.5
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Bouchons
Type d'article
Fiche Elastogrip® 15A avec terre
UPC
783585235844
Dimensions
1.55 po x 1.55 po x 2.65 po
Hauteur
2.65 in
Largeur
1.55 in
Longueur
1.55 in
Poids
0.2 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 VAC
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 VAC
Calibre des fils
#18 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Plage de câbles
0.300 - 0.655 in
Classe NEMA nominale
L5-15P
Conditions environnementales
Étanchéité
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Puissance max. (hp)
0.5
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type de cordon
All Listed Portables
Nombre d'unités sur la palette
4050
Quantité dans l'emballage
10