Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2521
Produit standard
Application
À usage intensif intensif industriel
Catalog Number
HBL2521
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Noir, blanc
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Monté sur cordon
Nombre de pôles
4-Pole
Plage du cordon
0.350"-1.150" (9-29)
Puissance max. (hp)
5
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Bouchons
Type d'article
Fiche mâle Insulgrip® 20A
UPC
783585038599
Dimensions
2.33 po x 2.33 po x 2.75 po
Hauteur
2.75 in
Largeur
2.33 in
Longueur
2.33 in
Poids
0.35 lb
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
20 A
Phase
3 Phase WYE
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
3 Phase WYE 277/480 VAC
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
5-Wire
Plage de câbles
0.350 - 1.150 in
Classe NEMA nominale
L22-20P
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Puissance max. (hp)
5
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre de pôles
4-Pole
Type de cordon
All Listed Portables
Nombre d'unités sur la palette
2880
Quantité dans l'emballage
30