Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL3765C
Les appareils Twist-Lock® de 50 ampères de Hubbell présentent une conception robuste conçue pour les applications intensives. Ces fiches et corps de connecteurs Hubbell Twist-Lock de 50 A sont conçus pour aller là où vous avez besoin d'alimentation, même dans certains des environnements les plus difficiles. À l’extérieur, les fiches et connecteurs de 50 ampères sont fabriqués en nylon ultra résistant pour une meilleure résistance aux chocs. Sur la fiche, le carénage en acier inoxydable offre non seulement protection et durabilité, mais également sécurité. En effet, la construction rigide limite la distorsion, minimisant ainsi la possibilité d'accoupler des appareils incorrects. À l’intérieur se trouvent les types de fonctionnalités qui distinguent Hubbell de tous les autres. Le serre-câble a été conçu avec des mâchoires décalées pour maintenir solidement les conducteurs – et pas seulement la gaine du cordon. Les bornes à boîtier Hubbell accélèrent le câblage et offrent une terminaison supérieure. L’intérieur en polyester thermoplastique du bouchon offre une excellente résistance à la chaleur sans compromettre la résistance. Au total, c’est la combinaison de fonctionnalité et de performance que Hubbell exige de tous ses produits. C'est pourquoi nous n'ajouterons jamais de fonctionnalité compromettant les performances.
Produit standard
Application
À usage intensif intensif industriel
Catalog Number
HBL3765C
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Monté sur cordon
Performance
Plage du cordon
.830"-1.250"(21.08-31.75)
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Bouchons
Type d'article
Fiche Insulgrip® 50A
UPC
783585236438
Dimensions
2.56 po x 2.56 po x 6.37 po
Hauteur
6.37 in
Largeur
2.56 in
Longueur
2.56 in
Poids
1.25 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
50 A
Courant nominal
50 A
Courant nominal
50 A
Description de la tension nominale
250 VDC/600 VAC
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
250 VDC/600 VAC
Calibre des fils
#8 AWG to #4 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Plage de câbles
0.830 - 1.250 in
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type de cordon
All Listed Portables
Nombre d'unités sur la palette
1190
Quantité dans l'emballage
10