HUBBELL CANADA
Image of CS6365C Fiche mâle Twist-Lock® Insulgrip®, CS6365C

Fiche mâle Twist-Lock® Insulgrip®, CS6365C

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CS6365C

Fiche mâle Twist-Lock® Insulgrip®, 50A, 125/250V, Mise à la terre 3 pôles 4 fils, Non-NEMA, Borne à vis, Noir et blanc.

Les appareils Twist-Lock® 50 A de Hubbell présentent une conception robuste et un boîtier en nylon ultra résistant conçu pour les applications intensives et la résistance aux chocs, même dans les environnements les plus difficiles. Leur construction rigide limite la distorsion des contacts, minimisant ainsi la possibilité d'accoupler des dispositifs différents. Les mâchoires décalées du serre-câble maintiennent solidement les conducteurs et la gaine du cordon pour un excellent soulagement de la tension.

  • Boîtier en nylon robuste offre une meilleure qualité d'impact 
  • Linceul en acier inoxydable limite l'accouplement avec le mauvais dispositif 
  • Serre-câble externe robuste deux pièces offre un soulagement maximal de la tension
  • Boîtier avec prise hexagonale filetée permet une pression de serrage élevée sur les conducteurs sans endommager les brins 
  • Intérieur en polyester thermoplastique offre une résistance à la chaleur et aux chocs

Produit standard

Général

Application

À usage intensif intensif industriel

Catalog Number

CS6365C

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir, blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Monté sur cordon

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum –40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #10 AWG - #6 AWG stranded copper wire only

Plage du cordon

.830"-1.250"(21.08-31.75)

Spécifications

  • Blade Holder - Polyester
  • Blades - Brass
  • Cord Grip - Polyester
  • Housing - Nylon
  • Shell - Stainless Steel
  • Terminal Screws - Stainless steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Bouchons

Type d'article

Insulgrip Plug

UPC

783585827995

Dimensions

Dimensions

6.37 po x 2.56 po x 2.56 po

Hauteur

2.56 in

Largeur

2.56 in

Longueur

6.37 in

Poids

1.25 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Description de la tension nominale

125/250 VAC

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125/250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#10 AWG to #6 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Plage de câbles

0.830 - 1.250 in

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Listed to UL 498

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum –40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #10 AWG - #6 AWG stranded copper wire only

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Type de cordon

All Listed Portables

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1050

Quantité dans l'emballage

10