HUBBELL CANADA
Image of HBL5866VY Fiche mâle Valise® à lame droite polarisée 15A, HBL5866VY

Fiche mâle Valise® à lame droite polarisée 15A, HBL5866VY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL5866VY

Valise® Fiche mâle à lame droite polarisée 15A, 2-pôles, 2-fils, sans mise à la terre, 125V, 1-15P.

  • Corps monobloc à charnière pour un montage facile
  • Deux vis captives d'assemblage à entraînement multiple
  • Des poignées puissantes pour le cordon empêchent le glissement et la tension du conducteur
  • Lames polarisées

Polarisé

Général

Catalog Number

HBL5866VY

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 HB
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Molded Rating on Device Face
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18-#14 AWG stranded copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

0.5

Série

Valise®

Spécifications

  • Assembly Screws - Plated Steel
  • Assembly Screws - Plated steel
  • Blades - Brass
  • Cable Inserts - PPO
  • Housing - Nylon
  • Terminal Clamp - Nickel plated steel
  • Terminal Screws - Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Non-Grounding

Type

Bouchons

Type d'article

Bouchon de Valise

UPC

783585013077

Dimensions

Dimensions

1.68 po x 1.25 po x 0.88 po

Hauteur

0.88 in

Largeur

1.25 in

Longueur

1.68 in

Poids

0.1 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Puissance en Watts

1875 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #14 AWG

Nombre de fils

2-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1-15P

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified to C22.2 No. 42 File 280C
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File E1706

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 HB
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Molded Rating on Device Face
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18-#14 AWG stranded copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

0.5

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6000

Quantité dans l'emballage

10