HUBBELL CANADA
Fiche MPTL de catégorie 6 avec sortie de câble à 90 degrés, SP690
Image of SP690 Fiche MPTL de catégorie 6 avec sortie de câble à 90 degrés, SP690

Fiche MPTL de catégorie 6 avec sortie de câble à 90 degrés, SP690

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: SP690

NEXTSPEED® Fiche MPTL catégorie 6 avec sortie de câble à 90°.

  • Le logement moulé sous pression robuste prend en charge les applications blindées et non blindées
  • Conformité aux canaux de la catégorie 6
  • Direction de sortie du câble réglable par incréments de 90°
  • Ré-termination facile
  • L'écrou de compression du cordon fournit une pression uniforme et un soulagement supérieur de la tension.

Sortie de câble à 90

Général

Application

Jusqu'à 5GBASE-T, 802.3bt POE

Catalog Number

SP690

Couleur

Argent

Cycles de fonctionnement

750 Minimum

Matériau des contacts

Copper Alloy with Gold Over Plating

Matériel - bâti

Zinc die-cast

Performance

TIA Channel Compliant

Série

Cat 6

Taille

0,62 (16) x 0,56 (14) x 2,0 (51)

Type

Fiche modulaire

UPC

662620666433

Dimensions

Dimensions

0.62 (16) x 0.56 (‪14) x 2.0 (‪51)

Taille

0,62 (16) x 0,56 (14) x 2,0 (51)

Caractéristiques électriques

Tenue en tension

1,000 Vac @ 60 Hz

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

ANSI/TIA/EIA-568 Category 6 Channel,UL 1863 - Communications-Circuit Accessory,IEC60512-99-002 POE Disconnection Endruance,UL 2043 - Suitable for Air-Handling Spaces,RoHS Compliant

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

750 Minimum

Performance

TIA Channel Compliant

Logistique

Nombre d'articles dans l'emballage

1

Nombre d'unités sur la palette

8640

Quantité dans l'emballage

24